TDB6HK240N16P
综述
eupec™EconoBRIDGE™ - 采用的1600V 半桥控制模块 ,采用制动斩波器和 PressFIT 压接技术,实现更紧凑的转换器设计。
特征描述
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- PressFIT 压接技术
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型设计
- 标准外壳
潜在应用
也可以选择 360A 且实施 NTC温度检测的型号:TDB6HK360N16P
图表
仿真工具
视频
支持