TDB6HK180N22RRP_B11
综述
EconoBRIDGE™ 2200 V半控桥,带制动斩波器
eupec™ 2200 V, 180 A EconoBRIDGE™-半控三相桥接模块,带有制动斩波器,可实现更紧凑的变流器设计。
特征描述
- 2.5 kV交流1分钟绝缘
- 低热阻的三氧化二铝(Al2O3)衬底
- 高功率密度
- 高机械强度
- 隔离铜基板
- PressFIT压接工艺
- 符合RoHS标准
- 整流器阻断电压能力扩展至2.2kV
优势
- 紧凑的设计
- 标准封装
图表
仿真工具
视频
支持