DDB6U84N16RR
综述
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V 二极管桥模块,具有制动斩波器,实现更紧凑的转换器设计。
特征描述
- 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘
- 低热阻Al(2)O(3)基板
- 高功率密度
- 高机械可靠性
- 绝缘铜基板
- 焊接技术
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型设计
- 标准外壳
潜在应用
还提供具有更高电流的型号:DDB6U100N16RR、DDB6U104N16RR 或 DDB6U134N16RR
图表
仿真工具
支持




