DDB6U50N22W1RP_B11 2200 V、50 A EasyBRIDGE 二极管模块
综述
EasyBRIDGE 1 2200 V、50 A 二极管整流桥模块,搭载 1700 V Trenchstop™ IGBT4 制动斩波器、PressFIT 压接技术,并预涂导热界面材料。DDB6U50N22W1RP_B11 将当前的 Easy Drive 整流二极管产品系列的电压范围扩大至最高 2.2 kV。
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Pressfit 压接引脚
- 预涂导热界面材料(TIM)
- 紧凑设计
优势
- 厚度为 12mm 的 Easy 封装,采用 Al2O3 衬底,低热阻
- 提升自动化水平和生产效率
- 在生产线上无需处理导热膏,从而降低生产工艺成本

图表

视频
PressFIT Technology
Customers of power electronics require ever more modern, easy connection technologies, which also provide a higher reliability to meet the trends to higher temperatures and new applications.
支持