DDB6U144N16R
综述
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V 二极管桥模块,实现更紧凑的转换器设计。
特征描述
- 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘
- 低热阻Al(2)O(3)基板
- 高功率密度
- 高机械可靠性
- 绝缘铜基板
- 焊接技术
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型设计
- 标准外壳
潜在应用
也可用作 100A 型号DDB6U100N16R
图表
仿真工具
支持




