IFX91041EJ V33
综述
IFX91041系列是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动高达1.8A的负载电流,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件适用于工业应用,具有电流限制和提高系统稳定性热关断等保护功能。
特征描述
- 1.8A降压稳压器
- 3.3 V 输出电压
- ±2%输出电压容差(满载电流范围为+ -4%)
- 集成功率模块
- 带前馈的PWM调节
- 输入电压范围 4.75V 到 45V
- 开关频率370 kHz
- 同步输入
- •非常低的关断电流(<2uA)
- 软启动功能
- 输入欠压锁定
- 适合工业应用:Tj = -40 °C to +125°C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 极低的电流消耗
- 高输入电压 (>30V)
- 高输出电流 (>400mA)
- 极高的效率
- 温度范围广
潜在应用
- 智能计量
- 工业自动化
- 医疗保健
- 建筑自动化
图表
视频
支持