IFX90121EL V50
综述
固定 5V, 500mA, 2.2 MHz 降压转换器, 采用低静态电流和集成功率模块
特征描述
- 500 mA降压稳压器
- 5 V 输出电压
- ± 2% 输出电压容差
- 低静态电流(标称电池电压下小于 45μA)
- 集成功率模块
- 电流模式 PWM 调节
- 轻载电流 PFM 模式
- 输入电压范围 4.75V 到 45V
- 开关频率2.2 MHz
- 100% 占空比
- 同步输入
- 超低关断消耗功耗(< 2 μA)
- 软启动功能
- 输入欠压锁定
- 适合工业应用:Tj = -40 °C to +125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 2.2Mhz 高开关频率允许使用小型电感器和电容器,以此减少所需的板空间占用。
- 低静态电流关断使得器件适用于电池供电系统
- 脉频调制可在轻载条件下提高效率
潜在应用
- 电池供电系统
- 智能计量
- 通用工业应用
图表
视频
支持