TLF51801ELV
综述
TLF51801ELV 是 PWM 步降直流/直流转换器,具有外部功率开关,采用小型 PG-SSOP-14 散热焊盘封装。调节器能够驱动外部功率级 (n/n-MOS) 负载高达 10 A。电流限制功能使用 HS 开关晶体管或者使用外部分流器电阻实现。输出电压可调节容差值为 2%.该器件可在占空比大于 99% 的条件下运行。集成自举二极管,无需外部元件。开关频率可设置为 100 kHz - 700 kHz 之间,并可与外部时钟同步。启动期间,集成软启动限制浪涌电流峰值,防止电压过冲。关断模式下的启用功能电流消耗低于 2 μA,便于对电池供电系统进行功率管理。TLF51801ELV 具有保护功能,比如逐周期电流限制、过温关断和欠电压锁定。该器件可在 -40 °C < Tj < 150 °C 温度范围内使用,适用于汽车应用在恶劣环境下使用。
特征描述
- 控制器负载高达 10A
- 驱动外部功率级 (n/n-MOS)
- 电流限制使用 HS 开关晶体管或者使用外部分流器电阻实现
- 可调节的输出电压: 1.2V 高达 Dmax*Vs
- ± 2% 输出电压容差
- 占空比 > 99%
- 集成自举二极管
- 输入电压范围 4.75V 到 45V
- 可调节开关频率:: 100 kHz 高至 700 kHz
- 同步输入
- EN 用于超低关断电流 (< 2 µA)
- 集成软启动功能
- 适合汽车应用:Tj = -40 °C to +150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 使用晶体管电流限制,无需外部分流器电阻或板空间占用
- 使用集成自举二极管,无需外部元件或板空间占用
- 高占空比允许低压差运行
- 使用集成软启动功能,无需外部元件或板空间占用
潜在应用
- 通用
- 预调节器
培训
支持