TLF50281EL
综述
TLF50281EL 是 高频率PWM 步降直流/直流转换器,具有集成 PMOS 功率开关,采用小型 PG-SSOP-14 散热焊盘封装。4.75 到 45 V 宽广输入电压范围,使 TLF50281EL 适用于各种应用。该器件针对恶劣汽车条件设计。2.2 MHz 标称开关频率允许使用小型高成本效益的电感器和电容器,实现较低且可预测的输出波纹,减少板空间占用。轻负载条件下,该器件在脉频调制 (PFM) 下工作,优化效率。在单个脉冲之间,所有内部控制电路均关闭,从而降低内部功耗。电压调节环路提供优秀的线路和负载调节,通过内部补偿网络确保环路稳定性。该补偿网络与电流模式调节控制相结合,确保高效线路瞬态抑制。启动期间,集成软启动限制浪涌电流峰值,防止电压过冲。TLF50281EL 具有保护功能,比如逐周期电流限制、过温关断和欠电压锁定。关断模式下的启用功能电流消耗低于 2 μA,便于对电池供电系统进行功率管理。此外,TLF50281EL 还提供具有可调节阈值的复位输出以及具有可调节时间的超时看门狗,对 µC 进行监测和控制。
特征描述
- 500 mA降压稳压器
- 5 V 输出电压
- ± 2% 输出电压容差
- 低静态电流(标称电池电压下小于 45μA)
- 电流模式 PWM 调节
- 轻载电流 PFM 模式
- 输入电压范围 4.75V 到 45V
- 集成功率模块
- 开关频率2.2 MHz
- 100% 占空比
- 同步输入
- 超低关断消耗功耗(< 2 μA)
- 集成补偿
- 集成软启动功能
- 具有可调节阈值的复位发生器
- 具有可调节时间的看门狗
- 输入欠电压锁定
- 适合汽车应用:Tj = -40 °C to +150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 电流消耗低,适用于永久连接 Vbat 的系统
- 高开关频率减小线圈和输出电容值和尺寸
- 100% 直流实现低压差运行
- 无需使用外部元件即可实现补偿和软启动
- 灵活设置复位阈值
- 灵活设置看门狗时间
培训
支持