TLF50251EL
综述
TLF50251EL 是 高频率PWM 步降直流/直流转换器,具有集成 PMOS 功率开关,采用小型 PG-SSOP-14 散热焊盘封装。4.75 到 45 V 宽广输入电压范围,使 TLF50251EL 适用于各种应用。该器件针对恶劣汽车条件设计。2.2 MHz 标称开关频率允许使用小型高成本效益的电感器和电容器,实现较低且可预测的输出波纹,减少板空间占用。轻负载条件下,该器件在脉频调制 (PFM) 下工作,优化效率。在单个脉冲之间,所有内部控制电路均关闭,从而降低内部功耗。电压调节环路提供优秀的线路和负载调节,通过内部补偿网络确保环路稳定性。该补偿网络与电流模式调节控制相结合,确保高效线路瞬态抑制。启动期间,集成软启动限制浪涌电流峰值,防止电压过冲。TLF50251EL 具有保护功能,比如逐周期电流限制、过温关断和欠电压锁定。关断模式下的启用功能电流消耗低于 2 μA,便于对电池供电系统进行功率管理。此外,TLF50251EL 还提供具有可调节阈值的复位输出,对 µC 进行控制。
特征描述
- 500 mA降压稳压器
- 5 V 输出电压
- ± 2% 输出电压容差
- 低静态电流(标称电池电压下小于 45μA)
- 电流模式 PWM 调节
- 轻载电流 PFM 模式
- 输入电压范围 4.75V 到 45V
- 集成功率模块
- 开关频率2.2 MHz
- 100% 占空比
- 同步输入
- 超低关断消耗功耗(< 2 μA)
- 集成补偿
- 集成软启动功能
- 具有可调节阈值的复位发生器
- 输入欠电压锁定
- 适合汽车应用:Tj = -40 °C to +150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 引脚兼容的系列产品方案
优势
- 电流消耗低,适用于永久连接 Vbat 的系统
- 高开关频率减小线圈和输出电容值和尺寸
- 100% 直流实现低压差运行
- 无需使用外部元件即可实现补偿和软启动
- 灵活设置复位阈值
潜在应用
- Body
- Cluster
- Infotainment
- General purpose replacement of LDO
培训
支持