TLE8366E V50
TLE8366 是 PWM 步降直流/直流转换器,具有集成 1.8 A 功率开关,采用小型 PG-DSO-8 散热焊盘封装。有三种型号可供选择,其中两款具有 5.0 V (TLE8366EV50) 或 3.3 V (TLE8366EV33) 固定电压,另外一款 TLE8366EV 具有可变电压,其参考反馈电压仅为 600 mV。4.75 到 45 V 宽广输入电压范围,使 TLE8366 适用于各种应用。该器件针对恶劣汽车环境设计。370 kHz 标称开关频率允许使用小型高成本效益的电感器和电容器,实现较低且可预测的输出波纹,减少板空间占用。如有需要,该器件可同步到 200 到 530 kHz 外部频率源。TLE8366 具有安全功能,比如逐周期电流限制、过温关断和欠电压锁定。关断模式下的启用功能电流消耗低于 2 μA,便于对电池供电系统进行功率管理。电压调节环路提供优秀的线路和负载调节。环路稳定性可以使用外部补偿风络调节。该补偿网络与电压模式调节以及前馈控制路径相结合,确保高效线路瞬态抑制。启动期间,集成软启动限制浪涌电流峰值,防止电压过冲。
特征描述
TLE8366 是 PWM 步降直流/直流转换器,具有集成 1.8 A 功率开关,采用小型 PG-DSO-8 散热焊盘封装。有三种型号可供选择,其中两款具有 5.0 V (TLE8366EV50) 或 3.3 V (TLE8366EV33) 固定电压,另外一款 TLE8366EV 具有可变电压,其参考反馈电压仅为 600 mV。4.75 到 45 V 宽广输入电压范围,使 TLE8366 适用于各种应用。该器件针对恶劣汽车环境设计。370 kHz 标称开关频率允许使用小型高成本效益的电感器和电容器,实现较低且可预测的输出波纹,减少板空间占用。如有需要,该器件可同步到 200 到 530 kHz 外部频率源。TLE8366 具有安全功能,比如逐周期电流限制、过温关断和欠电压锁定。关断模式下的启用功能电流消耗低于 2 μA,便于对电池供电系统进行功率管理。电压调节环路提供优秀的线路和负载调节。环路稳定性可以使用外部补偿风络调节。该补偿网络与电压模式调节以及前馈控制路径相结合,确保高效线路瞬态抑制。启动期间,集成软启动限制浪涌电流峰值,防止电压过冲。
优势
- 易实施
- 启动时无过冲
潜在应用
- 通用
- 预调节器