OPTIREG™ switchers(汽车)
开关稳压器针对严苛的汽车要求进行了优化
如今,汽车级开关稳压器已集成到许多不同类型的汽车中。 由于安全对于汽车行业至关重要,因此对坚固、高质量的汽车开关电源的需求不断增长。 此外,随着环保汽车的日益普及,集成式汽车稳压器有必要同时做到高效和低能耗。
- 高效且坚固
- 专为恶劣气候而设计
- 低能耗
- 有多种配置可供选择
- 宽幅电压输出范围
- 电流和电压调节
- 灵活的开关范围
- 过压/欠压保护
- 绿色产品:符合 RoHS 标准
适用于汽车 ECU 设计的高品质开关稳压器
事实证明,汽车应用成为了标准稳压器的挑战。 不同的温度水平、恒定的输入瞬变和一般干扰会使工作环境变得复杂。 英飞凌 OPTIREG™ 汽车开关电源专为承受恶劣的汽车环境而设计。 它们提供丰富的集成保护和控制功能,以确保高效、高质量的汽车电子控制单元 (ECU)。 开关稳压器可以用于从多种不同的输入电压产生单个稳定的输出电压。 它们低静态电流很小,在大多数情况下有超过95%的转换效率,很少浪费能源。 这使得开关稳压器不仅效率高,且为汽车 ECU 设计提供高质量和灵活性的高性价比选择。
坚固高效: OPTIREG™ 汽车开关电源
英飞凌的 OPTIREG™ 汽车开关稳压器提供高水平的产品稳健性和质量,可确保在各种汽车应用中高效运行。 开关稳压器是DC/DC转换器,可将未稳压的输入直流电转换为不同电压的稳定输出直流电。 这是因为有许多针对电流调节和限制进行了优化的内置保护功能,例如过压/欠压监控、宽开关频率以及集成的高边和低边功率 MOSFET。
OPTIREG™ 开关稳压器利用宽输入电压范围和灵活的开关频率范围,并提供不同的转换器类型,包括降压转换器(降压)、升压转换器(升压)和汽车降压-升压转换器。 我们的绿色汽车开关稳压器符合 RoHS 标准,符合全球环境安全标准。
专为在恶劣环境中使用而设计的汽车开关电源
OPTIREG™ 汽车开关电源设计坚固耐用,效率高,非常适合在恶劣气候下使用。 它们的其他特点包括宽输入范围、电流和电压调节、灵活的开关范围以及过压/欠压保护。 OPTIREG™ 系列包括多种低能耗的汽车级降压、升压和降压-升压转换器。 此外,所有 OPTIREG™ 绿色产品均符合RoHS标准。
我们的产品组合包括降压、升压、降压 &-升压开关稳压器
OPTIREG™ 汽车开关稳压器产品系列专为恶劣的汽车环境而设计。 有三种不同类型的汽车切换器可用于ECU的有效设计,具体取决于所需的客户应用。 其中包括降压转换器(也称为降压转换器),用于将高输入直流电转换为相同极性的低输出直流电;升压转换器(也称为升压转换器),用于将低输入直流电转换为相同极性的高输出直流电;降压-升压转换器(也称为升压/降压转换器),它将输入直流电转换为更高的输出直流电或更低的电压,或者极性反向的电压。
专为汽车应用而设计的开关稳压器
OPTIREG™ 产品系列可用于各种汽车应用,特别适合微控制器需求较高和多个数字负载的应用,例如 ADAS、远程信息处理、网关、显示器和仪表盘。 它们还与传统的汽车应用兼容,在这些应用中,高效率和解决方案尺寸非常重要。 英飞凌开关稳压器经过优化,可实现可靠的长期性能,并提供坚固而紧凑的设计,使其适用于恶劣环境。 我们的绿色工业开关稳压器符合 RoHS 标准,符合全球环境安全标准。