PX3519
综述
新 OptiMOS™ 驱动器产品 PX3519 是一款高速驱动器,设计用于驱动各种双高边和低边 n 通道功率 MOSFET,适用于计算与电信负载点等应用。
特征描述
- 工作频率高达 1.2MHz
- 较宽的VCC输入电压范围:4.5V 至 8V
- 功率损耗低
- 包括自举二极管
- 适应性击穿保护
- 兼容标准 + 3.3V PWM 控制器集成电路
- 三状态 PWM 输入功能
- 符合 RoHS
- 能够以 50A 每相位驱动 MOSFET
- 较宽的输入电压范围:高达 16V
- 栅极禁用引脚实现低功率损耗
- 小体积封装:3mm x 3mm 8 引脚
优势
- 强大的驱动器功能支持快速开关
- 为低边 MOSFET 提供低阻值下拉电阻(防止感应导通)
- 死区时间短,极大地减少二极管损耗
- 可调节热保护 (PX3517)
- 快速启用 (EN) 引脚支持关闭二极管的低边 MOSFET
- 仿真模式 (DEM) (PX3519)
潜在应用
| |
|
|
- 计算
- 电信负载点 (PoL)
图表
软件和工具
视频
支持