PX3516ADDG-R4
综述
PX3516 是一款双通道高速驱动器,设计在同步整流降压转换器中驱动各种高端和低端功率 N 通道 MOSFET。
特征描述
- 用于同步整流桥式转换器的双 MOSFET 驱动器
- 对于逻辑型和 MOSFET 栅极驱动电压,均采用 5V 单电源供电,以实现最佳效率
- 快速上升和下降最高支持 2MHz 的开关速率
- 能够吸收超过 4A 峰值的电流,以降低开关损耗
- 击穿保护
- 三态脉宽调制输入,用于输出级关断
- VCC 欠电压保护
- 无铅(符合 RoHS)TDSON-10-2
潜在应用
- 内核功率调节,满足 Intel® 和 AMD® 微处理器服务器主板和笔记本电脑市场的需求。
- POL 功率转换器,用于存储器、DSP、FPGA,ASIC
- 高电流 DC-DC 转换器
- 存储器
图表
视频
支持



