IR3598
综述
双/倍频交错 MOSFET 驱动器
优势
- 双 MOSFET 驱动器,采用单 16 引脚 QFN 封装
- 多模式操作,可将驱动器配置为双模式或倍频/交错模式驱动器
- 可变栅极驱动器的电压从 4V 至 13V,可优化系统效率
- 5V VCC 和 VDRV 性能适用于睡眠状态,该状态下只能使用 5V 电压
- 大型驱动器,用于在 < 12ns 内驱动 3nF,并向 VDRV 引脚供应从 5V 至 12V(典型)的任意电压
- 低边驱动器——0.85 欧姆拉电阻/0.38 欧姆灌电阻
- 高边驱动器——1.1O 欧姆拉电阻/0.60 欧姆拉灌电阻
- 传播延迟 < 20ns
- 两个驱动器上的集成自举二极管
- 可实现 150kHz 到 1Mhz 以上的高输出开关频率
- 与我们获专利的有源三电平 (ATL) PWM 兼容,可在大多数模式下以最快的速度响应瞬态过冲以及行业标准 3.3V 和 5V 三态信号
- 非重叠和欠压保护
- 热增强型 16 引脚 QFN 封装
- 无铅,符合 RoHS 的封装
- 低静态功率,可优化效率
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相
- 笔记本便携设备
- 服务器和存储
视频
支持