IR3537
综述
具有可变栅极驱动的 12V 高效 MOSFET 驱动器
优势
- 高边和低边 MSFET 均采用同步降压配置
- 低边驱动器——4 A 拉电流/ 6 A 灌电流
- 高边驱动器——3 A 拉电流/ 4 A 灌电流
- 转换时间和传播延迟小于 20 纳秒
- 高边和低边驱动器的独立可变栅极驱动电压
- 高边和低边驱动器电压范围:4.5V 至13.2V
- 与 IR3536 控制器可变栅极驱动功能兼容
- 集成自举二极管
- 可实现 200kHz up 到 1Mhz 的高开关频率
- 主动三电平 PWM 在 30 纳秒内禁用两个 MOSFET,无暂停时间
- 可选择的通用三态 PWM,带保持功能
- 自适应非重叠保护,最大限度地减少二极管导通时间
- 电压保护下的输入电源
- 热增强型 10 引脚 DFN 封装
- 无铅,符合 RoHS 的封装, MSL 级别 1
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相
- 服务器和存储
视频
支持