IR3535
综述
同步降压转换器驱动器
优势
- 5V 至 7V 栅极驱动器,具有 6A GATEL 和 4A GATEH 灌电流
- 4.5V 至 14V VIN 范围
- 局部无损电感电流检测,提高抗噪性和准确性
- 基于单一参考的当前报告输出
- 集成自举同步 PFET
- 三态 PWM 二极管仿真模式,实现最佳轻载效率
- 兼容 3.3V 逻辑的 7V 容限 PWM 输入
- MOSFET 监控,带 PHSFLT 输出
- 超温报告
- 每相只有四个外部组件
- 电流感测放大器输入偏移的自校准,以最大限度提高精度
- 具有主动低逻辑的 Body-Braking™ 功能
- 符合 RoHS 的小型热增强 16L 3 X 3mm MLPQ 封装
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相
- 服务器和存储
视频
支持



