CHL8550
综述
具有可变栅极驱动(VGD)的 5V 高效 MOSFET 驱动器
优势
- 特别适用于 +5V 服务器存储应用
- 单独 HVCC 和 LVCC,能够驱动 4.0 到 13.2V 电压,优化系统效率
- 大型驱动器,用于在 < 10ns 内驱动 3nF,并向 HVCC 和 LVCC 引脚供应从 5V 至 12V(典型)的任意电压
- 低边驱动器——2A 拉电流/ 4A 灌电流
- 高边驱动器——2A 拉电流/ 2A 灌电流
- 转换时间和传播延迟小于 20 纳秒
- 集成自举二极管
- 可实现 200kHz 到 1Mhz 以上的高开关频率
- 兼容 CHiL 专利有源三电平 (ATL) PWM,实现对瞬态过冲的快速响应
- 非重叠和欠压保护
- 热增强型 10 引脚 DFN 封装
- 无铅,符合 RoHS 的封装
- 低静态功率,可优化效率
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相
- 服务器和存储
软件和工具
视频
支持