Low Voltage Gate Drivers
综述
OptiMOS™驱动器PX3517和PX3519 - 用于双功率MOSFET的高速驱动器
OptiMOS™驱动器PX3517和PX3519
OptiMOS™驱动器产品PX3517和PX3519是英飞凌旗下的高速驱动器,旨在驱动各种应用中的高端和低端N沟道功率MOSFET器件,例如运算和电信负载点(PoL)。
在与Primarion系列数字多相控制器芯片或数字负载点控制器芯片以及英飞凌N沟道MOSFET的配合使用下,新产品将为先进的微处理器、图形处理器以及负载应用提供完整的内核电压调节器解决方案。
OptiMOS™驱动器具备高端门极和低端门极驱动能力,具有4.5V至8V可变栅极驱动电压,可根据客户的需求调整系统效率。
OptiMOS™驱动器PX3515和PX3516
得益于先进的智能功率集成电路技术,高速智能门极驱动器能够以最佳效率实现大电流DC-DC转换。
产品
详情
视频
支持