TDA21570
综述
高效 OptiMOS™ 70 A 集成功率级,内置电流检测功能
英飞凌 TDA21570、 70 A 集成功率级,包含一个低静态电流同步降压栅极驱动器 IC。此外,TDA21570 结合了控制和同步 MOSFETs 以及有源二极管结构,实现了类似肖特基二极管的低 VSD,而且反向恢复电荷非常少。
该封装针对 PCB 布局、热传递、驱动器/MOSFET 控制时序进行了优化,并在遵循布局指南的情况下将开关节点振铃降至最低。成对的栅极驱动器和 MOSFET 组合能够在前沿的 CPU、GPU 和 DDR 存储器设计所需的较低输出电压下实现更高的效率。
高达 1.5 Mhz 的开关频率可实现高性能瞬态响应,从而实现输出电感、输入和输出电容的小型化,同时保持行业领先的效率。
特征描述
- 集成驱动器、有源二极管、控制 MOSFET Q1 和同步 MOSFET Q2
- 片上 MOSFET 电流检测和报告,5 µA/A
- 输入电压(VIN)范围为 4.25 V - 16 V
- 输出电流能力为 70A
- 增强故障报告和识别
- 过热保护和热关断
- 自举电容自动补充
- 兼容 3.3V 三态 PWM 输入
- DEEP SLEEP 模式,通过 EN=低电平(32µA 典型值)达到省电效果
- 小型 5 mm x 6 mm x 0.9 mm PQFN 封装
优势
- 高效率
- 业界最佳电流检测精度
- 增强故障识别和报告
- 先进的保护功能,如高压侧 MOSFET 短路检测、过热和热关断
- 通过 EN=低电平,实现低静态的省电效果
潜在应用
周边/配套产品
支持