TDA21520
综述
集成电流感测的 20 A 功率级
TDA21520 功率级配有一个与高边及低边 MOSFET 联合封装的低静态电流同步降压栅极驱动器 IC,以及具备极低反向恢复电荷的有源二极管架构,可实现类似肖特基二极管的低 Vsd 效果。搭配使用英飞凌的多相控制器 IC,TDA21520 功率级即可构成完整的低压、大功率 DC/DC 稳压器。
TDA21520 的内置 MOSFET 电流感测算法具备温度补偿,与基于控制器的电感 DCR 感测方式相比,其电流感测精度更高。产品支持在高达 1.5 MHz 的开关频率下运行,可实现高性能瞬态响应,进而降低输出电感和输出电容,同时保持业界领先的效率。
特征描述
- 联合封装的驱动器、高边和低边 MOSFET 以及有源二极管架构
- 输入电压 (Vin) 范围:4.25 V 至 16 V
- VCC 和 VDRV 电源电压范围:4.25 V 至 5.5 V
- 输出电压范围:0.225 V 至 5.5 V
- 片上 MOSFET 电流感测增益:5 µA/A
- 20 A 工作电流,具备 36 A 输出过电流保护 (OCP) 能力
- 运行频率高达 1.5 MHz
- 高边 MOSFET 短路检测和标志
- 热关断
- 逐周期过电流保护和故障标志
- 支持自动休眠和深度休眠模式,节省能源
- 与 3.3 V 三态 PWM 输入兼容
- PQFN 封装,规格为 4 mm x 5 mm x 0.9 mm
优势
- 组合使用栅极驱动器和 MOSFET,在较低输出电压下可实现更高效率
- 精确报告电流状态,提升系统层面性能
- 电流和温度故障监测,增强系统稳健性
- 自举电容欠压监测和自动补充,增强系统稳健性
- 遵循布局指南规定,优化 PCB 布局、热量、传输、驱动器/MOSFET 控制定时,进而显著抑制响铃效应
潜在应用
支持