TDA21490
综述
OptiMOSTM 集成功率级器件,具有出色的效率和热性能
TDA21490 专为服务器、存储、人工智能(AI) 和网络应用中使用的高性能 xPU、ASIC和SOC提供强健可靠的电压调节器(VR) 而设计。TDA21490 采用高热效封装的 OptiMOSTM 功率 MOSFETs,具有同类产品中最佳的效率。低静态电流驱动器可以启用深度睡眠模式,进一步提高轻载效率,还可以提供精准的电流感测,有助于大幅提升系统性能。
除了强大的 OptiMOSTM MOSFET 技术外,TDA21490 广泛的故障保护功能还进一步提高了其所在系统的稳定性和可靠性。
特征描述
- 输出峰值电流能力高达 90 A
- 出色的电流感测 (5 mV/A) 精度
- 输入电压 (VIN) 范围为 25 V 至 16 V
- VCC 和 VDRV 供电电压为 25 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 25 V 至 5.5 V
- 输出直流电流能力为 70 A
- 8-mV/℃ 温度模拟输出
- 广泛的故障保护及与控制器的通信
- 自举电容器自动补给
- 通用封装尺寸(5x6毫米PQFN)
优势
- 降低了总体拥有成本(TCO)
- 一流的效率
- OptiMOS™ MOSFETs长期可靠性高
- 具有精确输出电流遥测的卓越系统性能
- 通过准确而快速的故障保护来进行更快速的诊断
- 深度睡眠模式以节省电量
潜在应用
支持