TDA21242
综述
极小的尺寸架构 ,极高的效率
DrMOS 4.0 x 4.0 x1.0mm³提供同类中较为出色的效率和极低的功率损耗。英飞凌通过将其最新一代的25V OptiMOS™5 MOSFET技术与其经过验证的MOSFET驱动器芯片相结合,可以展现这些优势。在更高的开关频率下,开关损耗的显着降低可实现出色的效率。将更高的开关频率运行与极小的封装相结合,系统设计人员能够节省电路板空间并仍能提供出色的性能。
特征描述
- 小型4.0 x 4.0 x 1.0mm³ PQFN 封装
- 在高开关频率 (> 500kHz)下,快速开关技术可改善性能
- 推荐输入电压为4.5V 至 16V
- 欠压锁定>击穿保护
- 经过优化的5V驱动电压
- 兼容标准 3.3V PWM
优势
- 峰值效率> 94%
- 集成自举二极管(无需外部二极管)
- 热警告
- 远程驱动禁用功能
潜在应用
- 笔记本,台式机和服务器VR降压转换器
- 单相和多相 POL
- 笔记本电脑、台式机显卡中的 CPU/GPU 调节器
视频
支持