IR3556
综述
集成式 PowIRstage 是一款同步降压栅极驱动器 IC,具有联合封装控制和同步 MOSFET 及肖特基二极管。
优势
- 集成驱动器、肖特基二极管、控制 MOSFET 和同步 MOSFET
- 5mV/A 片内 MOSFET 电流感测,具有温度补偿报告功能
- 输入电压 (VIN) 范围:4.5V 到15V
- VCC 和 VDRV 电源电压范围:4.5V 至 7V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 输出电流能力为 50A
- 运行频率高达 1.0MHz
- VCC 欠压锁定 (UVLO)
- 8mV/oC 温度模拟输出和热标志高达 3.3V
- 过温保护 (OTP)
- 逐周期自我保护过电流保护 (OCP)
- MOSFET 相故障检测和标志
- 初步过压保护 (Pre-OVP)
- 与 3.3V 三态 PWM 输入兼容
- 通过 PWM 三态进行 Body-Braking™ 负载瞬态支持
- 二极管仿真模式 (DEM) 用于改善轻负载效率
- 有效双面冷却
- 小型 6mm x 6mm x 0.9mm PQFN 封装
- 无铅,符合 RoHS 的封装
支持