IR3551
综述
集成式 PowIRstage 是一款同步降压栅极驱动器 IC,具有联合封装控制和同步 MOSFET 及肖特基二极管。
优势
- 峰值效率在 1.2V 下高达 94.5%
- 集成驱动器、控制 MOSFET、同步 MOSFET 和肖特基二极管
- 输入电压 (VIN) 运行范围高达 15V
- 输出电压范围:0.25V 至 3.3V
- 输出电流能力为 50A(直流)
- 运行频率高达 1.0MHz
- 集成电流感测放大器
- VCC 欠压锁定
- 热标志
- Body-Braking® 负载瞬态支持
- 二极管仿真高效模式
- 兼容 3.3V PWM 逻辑和 VCC 容限
- 兼容 Intel DrMOS V4.0
- 与 IR3550 和 IR3553 兼容的 PCB 封装
- 有效双面冷却
- 小型 5mm x 6mm x 0.9mm PQFN 封装
- 无铅,符合 RoHS 的封装
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相 PowIRstage
- 服务器和存储
支持