DHP1050N10N5
综述
100 V OptiMOS™ 集成功率级
DHP1050N10N5 是一款 100 V 半桥集成功率级,旨在用于电信总线转换器等先进的 DC-DC 转换器应用。新型 DC-DC 电信转换器面临着实现更高功率密度和更小占板面积的要求,且程度与日俱增,而 DHP1050N10N5 通过采用前沿硅技术发展成果,为工程师提供了一款可满足难以实现的设计参数,同时还能提升性能和可靠性的解决方案。
绝缘封装中搭载了极为紧凑的高性能半桥拓扑,因此该款先进器件可在小型 PQFN 封装中组合使用低 RDS(on) 快速开关 OptiMOS™ 技术和经优化的半桥驱动器。 这一紧凑型表面贴装封装集成自举功能,面积仅为 7.5 mm x 6 mm,十分适合空间有限的应用。集成驱动器具备较低的寄生电感,因此瞬态特性好,开关频率更高。而这仅可通过半桥模块配置实现,该配置不仅能节省系统空间和提高可靠性,还可借由优化获得卓越性能。
该款器件为集成功率级,旨在用于电信及数据通信等应用中的先进开关转换器。产品配有电平转换半桥驱动器,与 100 V 高边及低边对称功率 MOSFET 搭配使用。器件具备 4 A 的高低边拉电流,以及强大的 5 A 高边和 6 A 低边灌电流驱动能力,以防止感应导通。功率级针对高功率密度进行了优化,主要应用于逆变器驱动器、隔离型砖式模块和嵌入式板上 DC-DC 转换器。
功率级针对高功率密度进行了优化,主要应用于逆变器驱动器、隔离型砖式模块和嵌入式板上 DC-DC 转换器。
特征描述
- 集成电平转换驱动器的对称半桥 100 V MOSFET
- 100 V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 技术
- 差分输入设计,内置击穿保护,稳健性极强
- 120 V 片上自举二极管
- -8 V 至 15 V 输入引脚共模抑制
- -5 A 输出引脚反向电流能力
- 小型 PQFN 封装,规格为 7.5 mm x 6.0 mm x 0.9 mm
- 无铅,符合 RoHS 的封装
优势
- PCB 布局经优化,节省占板面积
- 改善过冲现象
- 高度适配 48 V 输入系统和转换器
- MOSFET 芯片下方可直接使用散热通孔,进而降低 RthJA
潜在应用
- 用于电信领域的功率模块和板上转换器
- 半桥和全桥转换器
- 中间总线架构
- 同步降压转换器
支持


