TDM3885
综述
IPOL 3 A 采用集成电感的单输出高效率降压稳压器模块
采用集成电感的 TDM3883 IPOL 电源模块是一款易于设计、完全集成的 3 A 降压转换器。产品设计紧凑,可在宽输入电源范围内提供高效负载和线路调节。采用集成电感和电容,减少了外部组件,节省了 80% 的 PCB 面积。因此,TMD3883 支持更高的功率密度,还可最大限度地降低寄生参数。
总之,TDM3883 是一款易于使用、高效可靠的降压 DC/DC 转换器,非常适合在各种应用中寻求紧凑且快速上市解决方案的系统设计人员。
特征描述
- 集成电感的优化模块
- 微型 3.1 mm x 3.8 mm x 2.3 mm
- 连续 3 A 负载能力
- 单输入电压范围(4.5 V 至14 V)
- 800 kHz 开关频率
- 关断时电源电流为 10 μA
- 增强稳定性的 IPOL 引擎,采用陶瓷电容增强其稳定性,无需外部补偿
- 通过降低开关频率和二极管仿真提高轻载效率
- 强制连续导通模式选项
- 热补偿式内部过流保护
- 内部软启动、启用输入、预偏置启动、热关断、电源良好输出
- 精确的参考电压 (0.5 V ±1.0%)
- 无铅、无卤、符合 RoHS6 标准
优势
- 易于设计,减少外部组件
- 高功率密度
- 高效率
- 降低 BOM,客户可节省 80% 的 PCB 面积
- 与分立式解决方案相比,由于寄生效应低,性能有所提高
- 延长便携式应用的电池寿命
- 英飞凌对集成电感的可靠性和 FT 进行了大量测试
潜在应用
- 受空间与热限制的应用
- 电信和数据通信应用
- 网络存储
- 服务器
- 计算、工业和自动驾驶中的 FPGA/DSP/ASIC
周边/配套产品
支持