TDA38827
综述
OptiMOS™ IPOL 25A 单输出高效降压稳压器
TDA38827 OptiMOS™ IPOL 是一款易于使用的全集成 DC-DC 降压稳压器。它采用快速恒定导通时间 (COT) 控制方案,简化了设计工作,实现了快速控制响应。内置 PWM 控制器和集成自举二极管的 OptiMOS™ 5 MOSFETs使 TDA38827 占用空间大幅减少,可提供高效率的功率传输。
特征描述
- 宽输入电压范围 0 V 至 17 V
- 高精度参考电压 (0.6 V +/- 0.5%)
- 免补偿增强型 COT 引擎
- 可选强制连续导通模式和二极管仿真,以提高轻负载效率
- 可编程开关频率 600 kHz 至 2 MHz
- 可选软启动时间
- 增强的预偏置启动
- 可选择的 OCP 限制
- 启用具有电压监控功能的输入
- 电源良好输出
- 热关断
- 工作温度:-40°C <Tj <125°C
- 外形尺寸小:6 mm x 5 mm PQFN 封装
- 无卤素并符合 RoHS2 豁免 7a 规定
优势
- 易于使用的快速恒定导通时间PWM引擎
- 高效率
- 准确的输出电压调节
- 优异的瞬态响应
- 减少材料清单
潜在应用
培训
支持