TDA38740
综述
带 PMBus 接口的 40 A OptiMOS™ IPOL 单电压同步降压调节器
TDA38740 OptiMOS™ IPOL 是一款易于使用,完全集成的高效同步降压调节器,配备 PMBus 接口,支持电流高达 40 A。
器件采用英飞凌快速恒定导通时间引擎,具备强大的瞬态响应能力。英飞凌 XDP™ Designer GUI 可轻松完成器件配置并将其存储在片上内存中。
特征描述
- 宽输入电压范围:3.0 V 到 17 V,带外部 Vcc
- 输出电压范围:0.25 V 到 5 V,基于输出反馈分压器网络
- 增强型稳态引擎,采用陶瓷电容器稳定,无需外部补偿
- 可选强制连续导通模式或二极管仿真,以提高轻载效率
- 400 kHz - 2 Mhz 的可编程开关频率,步长为 200 kHz,涵盖 1600 kHz
- 软启动时间可选的单调启动和增强型预偏置启动
- 具备八个可选设置的热补偿内部过电流保护
- PMBus 系统接口,用于报告温度、电压、电流和功率遥测数据
- 多次编程 (MTP),用户段至多可写入 24 次
- 数字可编程负载线路,无需外部元件
- 热关断
- 工作温度:-40°C < Tj < 125°C
- 小尺寸:5 mm x 6 mm PQFN 封装
- 无铅,无卤素且符合 RoHS2 豁免条款 7a
优势
- 易用型快速恒定导通时间 PWM 引擎
- 高效率和高功率密度
- 精确的输出电压调节
- 强大的瞬态响应能力
潜在应用
- 电信和数据通信
- 基站
- FPGA 供电
- 存储
周边/配套产品
支持