IR3894M
综述
12A 高度集成宽输入电压同步降压调节器,PQFN 封装
优势
- 单个 5V 和 12V 应用
- 较宽的输入电压范围:1.0V 至 21V,带外部 Vcc
- 输出电压范围: 0.5V 至 0.86*Vin
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.5MHz
- 内部数字软启动/软停止
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有强大的 hiccup 模式过电流保护功能的热补偿电流限制
- 智能内部 LDO,可提高轻负载和全负载效率
- 外部同步及平滑时钟
- 增强型预偏置启动
- 精密电压基准 (0.5V+/-0.5%),提供裕度
- 用于跟踪应用的 Vp(拉电流/灌电流能力 +/-12A)
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 热关断
- 可编程电源良好输出,具有跟踪功能
- 单调启动
- 工作温度:-40℃,Tj < 125℃ 时
- 小型:5mm x 6mm PQFN 封装
- 无铅,无卤且符合 RoHS
潜在应用
- 台式机和工作站
- 风扇
- 图形板
- 网通和电信
- 载荷点
- 泵
- 服务器和存储
- 伺服驱动器
- 太阳能
- 不间断电源(UPS)
- 焊接
图表
支持