IR3891M
综述
每相双输出为 4A 的高度集成单输入电压同步降压调节器,采用 PQFN 封装。
优势
- 单个 5V 至 21V 应用
- 较宽的输入电压范围:1.0V 至 21V,带外部 Vcc
- 输出电压范围: 0.5V 至 0.86*Vin
- 双输出,4A/相
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.5MHz
- 内部数字软启动
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有 hiccup 模式过电流保护功能的热补偿电流限制
- 具有平滑时钟的外部同步
- 增强型预偏置启动
- 精密电压基准 (0.5V+/-1%)
- 用于排序应用的 Seq 引脚
- 集成 MOSFET、驱动器和自举二极管
- 热关断
- 开放反馈线路保护
- 过压保护
- 不同相操作,可降低输入电容
- 单调启动
- 工作温度:-40℃,Tj < 125℃ 时
- 小型:5mm x 6mm QFN 封装
- 无铅,无卤且符合 RoHS
潜在应用
- 台式机和工作站
- 风扇
- 图形板
- 网通和电信
- 载荷点
- 泵
- 服务器和存储
- 伺服驱动器
- 太阳能
- 不间断电源(UPS)
- 焊接
图表
支持