IR3883MTRPBF
综述
800kHz 3A 集成 POL 电压稳压器
IR3883 IR MOSFET™ IPOL是一款易于使用、完全集成且高效的单片 DC/DC 调节器。片上 PWM 控制器和 MOSFET 使 IR3883 成为节省空间的解决方案,可提供精准的电力传输。IR3883 搭载稳定性增强引擎,使陶瓷电容器无需补偿即可稳定工作。
IR3883 可以在强制连续导通模式(FCCM)下工作,也可以在轻负载期间进入二极管仿真模式以节省功耗。IR3883 具有超轻负载,可进入低静态电流模式,是备用电源的理想选择。
它具有重要的保护功能,如预偏置启动,内部软启动,打嗝模式过电流保护和热关断,以便在出现故障时提供所需的系统级安全性。
特征描述
IR3883 IR MOSFET™ IPOL是一款易于使用、完全集成且高效的单片 DC/DC 调节器。
优势
- 较宽的输入电压范围 (2.5V-14V) ,带外部 Vcc
- 单输入电压范围:(4.5V 至 14V)
- 连续 3A 负载能力
- 开关频率800kHz
- 关断时的 10uA 电源电流
- 稳定性增强引擎,带陶瓷电容器,无外部补偿
- 增强的轻载效率,降低开关频率和二极管仿真
- 强制连续传导模式选项
- 可选三个级别的的温度补偿峰值过电流保护
- 内部软启动
- 启用输入
- 预偏置启动
- 热关断
- 电源良好输出
- 精密电压基准 (0.5V+/-0.6%)
- 小型 3mmx3mm PQFN 封装
- 无铅,无卤素且符合 RoHS6
潜在应用
- 服务器和计算机使用
- 存储应用
- 通信基础设施
- 通用直流-直流转换器
- 分布式负载点(PLO)电源架构
图表
软件和工具
支持