IR3853M
综述
高效集成 4A 同步降压调节器
优势
- 高于最高效率的 95%
- 较宽的输入电压范围:1.5V 至 21V
- 较宽的输出电压范围:0.7V 至 0.9*Vin
- 连续 4A 负载能力
- 集成自举二极管
- 高带宽 E/A,具有出色的瞬态性能
- 可编程开关频率,高达 1.5MHz
- 可编程过电流保护
- 过压保护
- 用于输出电压监控的专用输入
- 可编程电源良好输出
- Hiccup 电流限制
- 精密电压基准 (0.7V,+/-1%)
- 可编程软启动
- 启用具有电压监控功能的输入
- 增强型预偏置启动
- 用于跟踪应用的 Seq 输入
- 外部同步
- -40°C 到 125°C 工作结温
- 热保护
- 4mm x 5mm Power QFN 封装
- 无卤素,无铅且符合 RoHS
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 网通和电信
- 载荷点
- 服务器和存储
图表
支持