IR3846M
综述
35A 高度集成单输入电压同步降压调节器,采用 PQFN 封装。
优势
- 单个 5V 至 21V 应用
- 较宽的输入电压范围:1.5V 至 21V,带外部 Vcc
- 输出电压范围: 0.6V 至 0.86*PVin
- 0.5% 精确参考电压
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.5MHz
内部数字软启动
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有真差分电压感测的远程感测放大器
- 热补偿电流限制和 Hiccup 模式过电流保护
- 智能低压降(LDO ),可用于高了效率
- 用于跟踪应用和排序的 Vp
- 外部可使用 Vref,用以提供裕度
- 外部同步及平滑时钟
- 专用输出电压检测,用于电源良好指示和过电压保护,即使启用低电平时仍保持激活状态。
- 增强型预偏置启动
- Body-Braking,以改善瞬态
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 热关断
- 封装后修整上升沿死区时间
- 可编程电源良好输出,具有跟踪功能
- 小型 5mm x 7mm PQFN 封装
- 工作结温:-40℃,Tj < 125℃ 时
- 无铅,无卤且符合 RoHS
潜在应用
- 台式机和工作站
- 风扇
- 图形板
- 网通和电信
- 载荷点
- 泵
- 服务器和存储
- 伺服驱动器
- 太阳能
- 不间断电源 (UPS)
- 焊接
图表
支持