IR3846AMTRPBF
综述
OptiMOS™ 集成负载点 40 A 单输出高效降压稳压器
IR3846AOptiMOS™ IPOL 40 A 是一款易于使用、完全集成的 DC-DC 降压稳压器,带有快速恒定导通时间 (COT) 专利控制方案。该产品简化了设计工作,同时实现了增强的瞬态响应和改进的 Vout 调节。IR3846A 配有板载 PWM 控制器和集成自举二极管的 OptiMOS™ 5 MOSFET,是适用于各种负载点应用的小尺寸、高效率解决方案。
特征描述
- 单个 4.3 V 至 17 V 应用,或 2.0 V 至 17 V 宽输入电压范围,带有外部 VCC
- 精确的参考电压 (0.6 V +/-0.5%)
- 增强型快速 COT 引擎,采用陶瓷输出电容增强其稳定性,无需外部补偿
- 强制连续导通模式
- 开关频率内部设置为 800 kHz
- 单调启动,带内部软启动时间和增强型预偏置启动
- 热补偿式内部过流保护
- 启用输入,带电压监测功能,电源良好输出
- 热关断
- 工作温度:-40 °C < Tj < 125 °C
- 小尺寸:6cm x 5cm PQFN 封装
- 不含卤素,符合 RoHS2 豁免 7a 要求
优势
- 易用型快速 COT PWM 引擎
- 高效率
- 精确的输出电压调节
- 强大的瞬态响应能力
- 降低 BOM
潜在应用
质量
支持