IR3829MTRPBF
综述
16A 高度集成单输入电压同步SupIRBuck® 调节器
IR3829 SupIRBuck® 是一款易于使用、完全集成且高效的 DC/DC 调节器。板载上PWM 控制器和 MOSFET 使 IR3829 成为节省空间的解决方案,可提供精准的电力传输。
IR3829 是一款多功能调节器,在宽输入和输出电压范围内工作,可提供300kHz至1.2MHz的可编程开关频率和三个可选的电流限制。
它具有重要的保护功能,如预偏置启动,热补偿电流限制,过压保护和热关断,以便在出现故障时提供所需的系统级安全性。
特征描述
- 单个 5V 至 21V 应用
- 较宽的输入电压范围:1.0V 至 21V,带外部 Vcc
- 输出电压范围: 0.6V 至 0.86×Vin
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.2MHz
内部数字软启动
- 三个可选的电流限制
- 启用输入,带电压监测功能
- 热补偿内部过流保护,有三个可选设置
- 增强型预偏置启动
- 精密电压基准 (0.6V+/-0.6%)
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 热关断
- 可编程电源良好输出
- 单调启动
- 工作温度:-40oC < Tj < 125oC
- 小型:PQFN 5 mm x 6 mm
- 无铅,无卤且符合 RoHS
潜在应用
- 服务器应用
- 网通应用
- 存储应用
- 电信应用
- 分布式负载点(PLO)电源架构
支持