IR3827M
综述
6A 高度集成 SupIRBuckTM 单输入电压同步降压调节器
优势
- 单输入电压范围:5V 至 21V
- 较宽的输入电压范围:1.0V 至 21V,带外部 VCC 偏置电压
- 输出电压范围:0.6V 至 Pvin 的 0.86%
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.2MHz
- 三个用户可选软启动时间
- 用户可选 LDO 输出电压
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有强大的 hiccup 模式过电流保护功能的热补偿电流限制
- 与外部时钟同步
- 增强型预偏置启动
- 精密电压基准 (0.6V+/-0.6%)
- 开漏 Pgood 指示
- 可选启动排序
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 热关断
- 单调启动
- 工作温度:-40℃,Tj < 125℃ 时
- 封装尺寸:4mm x 5mm PQFN 封装
- 无铅,无卤素且符合 RoHS6
潜在应用
- Point of Load
图表
支持