IR38263M
综述
OptiMOS™ IPOL DC-DC转换器,单输入电压,30A降压稳压器,配备PVID
OptiMOS™ IPOL 器件提供了易于使用,完全集成的高效DC-DC稳压器,配备PVID和I2C/PMBus接口。得益于片上PWM控制器和联合封装的低占空比优化版MOSFET,该设备成为了一种节省空间的解决方案,为低输出电压和要求一个并行VID接口的高电流应用提供精确的功率输出。
这些专用器件提供可编程的开关频率、输出电压,以及故障/警告阈值和故障响应,并可在宽输入电压范围内工作。因此,这些器件不仅使用灵活,还可以在发生故障时提供系统级安全防护。
其开关频率可在150kHz至1.5MHz范围内进行调节,从而实现出色的解决方案。
片上传感器和 ADC 以及SVID和PMBus接口支持该产品轻松监测并报告输入电压、输出电压、输出电流和温度。
优势
- 内部 LDO 允许单个 16 V 操作
- 输出电压范围: 0.5 V 至0.875*PVin
- 0.5% 精确参考电压
- 符合Intel VR12.5 (rev 1.5); VR13 (rev 1.0) 和 SVID (rev 1.7)
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 频率可由PMBus编程,最高可达1.5 MHz
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有真差分电压感测的远程感测放大器
-
内部 LDO 允许单个 16 V 操作
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有真差分电压感测的远程感测放大器
- 3个引脚(PVID),用于编程输出电压
- 快速模式I2C和400 kHz PMBus接口,用于编程,排序和裕度输出电压,以及监控输入电压,输出电压,输出电流和温度
- PMBus可配置输入UVLO,输出OVP,OCP和热关断的故障阈值
- 热补偿电流逐脉冲限流和 Hiccup 模式过电流保护
- 专用输出电压检测,用于电源良好指示和过电压保护,即使启用低电平时仍保持激活状态。
- 增强型预偏置启动
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 工作结温:-40oC < Tj < 125oC
- 热关断
- 封装后修整上升沿死区时间
- PMBus可编程电源良好输出
- 小型 5 mm x 7 mm PQFN 封装
- 无铅(符合 RoHS)
- 外部电阻允许设置多达16个PMBus地址
潜在应用
- 基于英特尔®VR13和VR12.5的系统
- 服务器和高端桌面CPU VR,用于非核心应用
- 电信和存储应用
软件和工具
培训
支持