IR3823M
综述
3A 1.5MHz 高频单输入同步降压调节器
优势
- 单输入电压范围:5V 至 12V
- 较宽的输入电压范围:1.0V 至 21V,带外部 VCC 偏置电压
- 输出电压,从 0.6V 至 Pvin 的 0.86%
- 带有前馈的增强线路/负载调节
- 可编程开关频率,高达 1.5MHz
- 三个用户可选软启动时间选项
- 具有强大的 hiccup 模式过电流保护功能的热补偿电流限制
- 与外部时钟同步
- 精密电压基准 (0.6V+/-0.6%)
- 开漏 Pgood 指示
- 输出过压保护
- 启用输入,带欠压锁定 (UVLO) 功能
- VCC 欠压锁定 (UVLO)
- 增强型预偏置启动
- 集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
- 热关断
- 工作结温为 -40°C 至 125°C
- 3.5mm x 3.5mm PQFN 封装
- 无铅,无卤素且符合 RoHS6
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 网通和电信
- 笔记本便携设备
- 载荷点
- 服务器和存储
图表
支持