IR3823AMTRPBF
综述
3 A 单输出同步降压调节器
IR3823AMTRPBF 是一款完全集成的易用型 3 A 同步降压调节器。依托无补偿的快速恒定导通时间 (COT) 控制方案,该器件得以简化设计工作并尽可能地降低物料 (BOM) 成本。IR3823A 采用 3.5 mm x 3.5 mm 的小型 PQFN 封装,具备出色的热性能。
特征描述
- 宽输入电压范围:4.3 V 至 17 V
- 精确的参考电压 (0.6V +/-0.5%)
- 无补偿的增强型快速 COT 引擎
- 可选强制连续导通模式或模拟二极管模式,以提高轻载效率
- 自 600 kHz 到 2 Mhz 的可编程开关频率
- 可选的过流保护 (OCP) 限值
- 启用输入,带电压监测功能
- PGOOD - 电源良好输出
- 单调启动
- 两种可选的软启动时间
- 增强型预偏置启动
- 热关断
- 工作结温:-40°C < Tj < 125°C
- 小型封装:3.5 mm x 3.5 mm PQFN 封装
- 无卤素且符合 RoHS 标准
优势
- 易用型快速恒定导通时间 PWM 引擎
- 高效率
- 精确的输出电压调节
- 强大的瞬态响应能力
- 低物料成本
潜在应用
培训
质量
支持