IR38164M
综述
OptiMOS™ IPOL DC-DC转换器,单输入电压,30A降压稳压器,配备SVIDO
IR38164M OptiMOS™ IPOL是一款易于使用,完全集成的高效DC-DC稳压器,配备Intel SVID和I2C/PMBus™接口。得益于片上PWM控制器和联合封装的低占空比优化版MOSFET,该设备成为了一种节省空间的解决方案,为低输出电压和要求使用Intel SVID接口的高电流应用提供精确的功率输出。
IR38164M具有可编程的开关频率、输出电压,以及故障/警告阈值和故障响应,并可在宽输入电压范围内工作。在系统发生故障的情况下提供灵活性以及系统级安全性。
IR38164M的开关频率可在500kHz至1.5MHz范围内进行调节,从而实现出色的解决方案。片上传感器和 ADC 以及 SVID ,I2C 和 PMBus™ 支持该产品轻松监测并报告输入电压、输出电压、输出电流和温度。
特征描述
- 兼容SVID、VR13和VR12.5
- 3位PVID,用于PVNN
- 5mmx7mm PQFN封装,最大电流30A
- 开关频率300kHz-1500kHz
- 抖动极小,只需少数电容器
- 引脚兼容,可选配PMBus™
- 预编程,用于Intel® VR13 轨道
优势
- 与双芯片解决方案相比,节省了50%的空间
- 工作频率1MHz,减少了电容器的数量
- OptiMOS™ 5,可实现极高效率
潜在应用
- Intel®单相电源轨的设计要求SVID通信,例如VCCIO和VCMP,在VR13HC、VR13和VR12.5之类的平台上。
- 服务器和高端桌面CPU VR,用于非核心应用
- 电信和数据通讯应用
- 分布式POL功率结构
软件和工具
培训
支持