IR38064MTRPBF
综述
带 PMBus 接口的高度集成 35A 单输入电压同步降压调节器。
优势
内部 LDO 支持单 个21V 运行
•输出电压范围:0.5V 到 0.875*PVin
•0.5% 精确参考电压
•通过 Rt/Sync 引脚或 PMBus 配置的可编程开关频率高达 1.5MHz
•带有预偏置启动的内部软启动
•启用具有电压监控功能的输入
•具有真差分电压感测的远程感测放大器
•快速模式 I2C 和 400 kHz PMBus 接口
•具有排序和跟踪功能
•可选模拟模式或数字模式
•用于配置、控制、故障保护和遥测的 66 PMBus 命令
•具有可配置过电流响应功能的热补偿电流限制
•可选轻负载效率模式
•具有平滑时钟的外部同步
•专用输出电压感测保护,即使启用低电平时仍保持激活状态
•集成 MOSFET 和自举二极管
•工作结温:-40oC
•小尺寸 5mmx7mm PQFN
•无铅(符合 RoHS)
潜在应用
•直流-直流
•台式机和工作站
•图形板
•网络通信和电信
•载荷点
•服务器和存储
图表
软件和工具
服务
为支持英飞凌科技数字 IPOL 系列(包括 IR38060MTRPBF、IR38062MTRPBF、IR38063MTRPBF 和 IR38064MTRPBF 系列器件),这些经销商提供商业编程服务:
- Avnet 全球联系方式:Scott.Hatch@avnet.com
- Future 全球联系方式: VA.programming@future.ca
- Arrow 北美联系方式:servicessupport@arrow.com
- Arrow 亚洲联系方式: GPS@arrow.com
- Arrow 欧洲联系方式:MZschau@arroweurope.com
- Arrow 全球联系方式: GPS@arrow.com
软件
下载 PowIRCenter 图形用户界面 (GUI) 软件,有助于在开始时设计和配置部件,并在操作期间控制和监控部件。PowIRCenter 软件
Gang Programmer
购买 Gang Programmer,以便在评估和优化阶段进行安装之前对零件进行编程。PRG3806301-4A
支持