IR38060M
综述
带 PMBus 接口的高度集成 6A 单输入电压同步降压调节器。
优势
- 内部 LDO 允许单个 21V 操作
- 输出电压范围: 0.5V 至 0.875*PVin
- 0.5% 精确参考电压
- 可编程开关频率高达 1.5Mhz,使用 Rt/Sync 引脚或 PMBus
- 具有预偏置启动功能的内部软启动
- 启用输入,带电压监测功能
- 具有真差分电压感测的远程感测放大器
- 快速模式 I2C 和 400 kHz PMBus 接口
- 具有排序和跟踪功能
- 可选模拟模式或数字模式
- 用于配置、控制、故障保护和遥测的 75 PMBus 命令。
- 具有可配置过电流响应功能的热补偿电流限制
- 可选轻负载效率模式
- 外部同步及平滑时钟
- 专用输出电压感测保护,即使使能低时仍保持激活状态。
- 集成 MOSFET 和自举二极管
- 工作结温:-40°C
- 小型 5mm x 7mm PQFN 封装
- 无铅(符合 RoHS)
潜在应用
- 直流-直流
- 台式机和工作站
- 图形板
- 网通和电信
- 载荷点
- 服务器和存储
图表
培训
支持