IR3447AMTRPBF
综述
Optimos™ IPOL 25 A——高度集成、高效单输出降压稳压器
IR3447AMTRPBF OptiMOS™ IPOL 是一款完全集成的易用 DC-DC 降压调节器。依托快速恒定导通时间 (COT) 控制方案,该器件得以简化设计工作,实现了快速的控制响应。板载 PWM 控制器和集成自举二极管的 Optimos™ 5 MOSFET 使 IR3447A 成为一个小尺寸,提供高效率的功率传输的解决方案。
特征描述
- 2.0V 至 17 V 的宽输入电压范围
- 精确的参考电压 (0.6 V +/-0.5%)
- 无补偿的增强型 COT 引擎
- 600 kHz 开关频率,带强制连续导通模式
- 2ms 软启动时间
- 增强型预偏置启动
- 可选的过流保护 (OCP) 限值
- 启用输入,带电压监测功能
- PGOOD——电源良好输出
- 热关断
- 操作温度:-40°C < Tj < 125°C
- 小尺寸:5 mm x 6mm PQFN 封装
- 不含卤素,符合 RoHS2 豁免 7a 要求
优势
- 易用型快速恒定导通时间 PWM 引擎
- 高效率
- 精确的输出电压调节
- 强大的瞬态响应能力
- 低物料成本
- 存储应用
潜在应用
培训
质量
支持