集成DC-DC POL转换器-英飞凌(infineon)官网
综述
为智能企业系统提供最高密度的高效率集成POL
英飞凌集成 POL 开关转换器效率表现卓越,能够显著减小系统尺寸。在紧凑型 PQFN 封装的配合下,我们的解决方案能够达到 40 A 电流水平。该产品的目标应用包括服务器、存储、路由器、交换机、电信基站和嵌入式计算等。在单片输出和多轨格式下,我们可提供是否搭载数字接口的解决方案。
随时可用的参考设计以及在线仿真工具降低了稳压电压轨设计的实施难度。客户可使用不同的控制拓扑以满足应用的特殊要求。请使用下表选择最合适的拓扑。

选择此类型: |
模拟恒定导通时间 |
模拟电源模块 |
带PMBus和SVID的电压模式 |
恒定开启—使用PMBus和SVID的时间 |
您的需求 |
轻载效率或简洁性 |
易于设计,布局紧凑 | 数字遥测 |
数字遥测 |
优势 |
|
|
|
|
IPOL 功率模块是一个完全集成的降压转换器,集成了电感和其他无源组件。产品易于设计,同时在宽输入电源范围内提供了高效负载和线路调节。采用内置电感和电容,减少了外部元件,节省了 80% 的 PCB 面积。因此, IPOL 功率模块可实现更高的功率密度,还可最大限度地降低寄生参数。
产品
亮点
视频
培训
支持