XDPP1100-Q024
综述
XDP™ 集成数字电源控制器,配有 PMBus , 适用于隔离式直流-直流电源应用
英飞凌推出业界中尺寸最小的 24 引脚 VQFN 封装数字电源控制器。这款高度集成的可编程XDP™ 数字电源控制器 XDPP1100-Q024 可提供先进的电源控制解决方案。该产品面向广泛的直流-直流电源应用,并支持各种隔离和非隔离拓扑。
XDP™ 数字电源控制器 独特的架构包含许多优化的电源处理模块,可有效增强隔离式直流-直流转换器的性能,减少外部组件并大幅度减少固件开发工作量。XDPP1100-Q024 还提供精确的遥测和电源管理总线 (PMBus 1.3) 接口,可用于系统通信、高级电源转换和监控。集成电流感测能力和紧凑的芯片尺寸(24 针 4mm2)可以通过减少外部组件来大幅减小产品尺寸。
XDPP1100-Q024 配置高性能 AFE、基于状态机的数字控制回路和集成在单一芯片中的微控制器,具备高度集成、可编程且上市时间极短的特性,十分适用于现代高端电力系统。因此,它非常适用于电信基础设施、48V 服务器主板、数据中心和工业 4.0 应用程序。该产品旨在应对电能质量和延时挑战,可为高端电力系统提供优秀的解决方案。
特征描述
- 数字可配置的反馈控制支持多种控制模式
- 包括用于定制的 100Mhz,32 位 Arm® Cortex®-M0 处理器
- 通过 VIN 前馈控制,可增强动态瞬态性能
- IC 待机功耗低
- 磁通和相电流平衡
- 专用硬件外设包括高性能电压和电流感测 ADC
- 支持突发模式、二极管模拟、同步整流软开关
- 通过英飞凌获得专利的快速瞬态响应控制方案,可实现出色的负载调节
- 基于固件的系统配置,支持 GUI
- 业界中尺寸最小的数字电源控制器,采用 24 引脚 VQFN 封装
优势
- 基于固件的系统配置,支持 GUI,可带来易用性和产品差异化
- 允许用户自定义、基于软件的设计更改
- 具有预编程的外围设备和可配置性,加速产品上市
- 增强型控制以及出色的动态瞬态性能
- 集成的 V/I 传感能力提供出色的系统性能,显著减少物料清单,降低系统成本
- 高端系统级故障处理技术
- 系统内务处理、e 风扇控制、LED 控制、排序、PGOOD 等,带有可配置的 GPIO
- 轻载管理效率高
潜在应用
- 电信基础设施
- 远程无线电头
- 基带单元
- 室内/室外电信 PSU
- UPS 系统
- 48V 隔离数字电源模块 (砖)
- 48V 服务器主板
- 工业 4.0 电源应用
- 载荷点
- 中间总线转换器
- 非隔离式反相升降压
周边/配套产品
视频
培训
支持