XDPE12284C-0000
综述
XDP™ 8 双回路数字多相控制器
XDP™ XDPE12284C 是一款数字双轨 8 相控制器,可为英特尔 VR13、VR13HC、IMVP8 和 IMVP9服务器、工作站和高端桌面应用提供电源。该控制器可在两个回路之间提供灵活的相位分配,可以以下列任何方式配置:8+0 、7+1、......、4+4。
XDPE12284C 控制器采用数字技术实现所有控制功能,在灵活性和稳定性方面提供了终极的系统解决方案。高级控制回路特性,例如主动瞬态响应 (ATR) 调制和快速 DVID 响应,可实现对高压摆率负载瞬态的最佳响应。对电流检测的可编程温度补偿允许设计人员定制响应,以在整个温度范围内实现最佳负载线路精度。
XDPE12284C 还支持集成功率级,集成功率级可提供集成电流检测和集成温度检测信息
特征描述
- 符合 Intel VR13、VR13HC rev 1.3、IMVP8 rev 1.2 和 IMVP9 rev 1.3 规范
- 符合英特尔 SVID rev 1.9.1 协议
- 支持 PMBus rev 1.3 兼容串行接口
- 输出电压调节范围:0.2 V 至 3.04 V
- 两个回路之间的灵活相位分配:4+1、3+1、......、1+1 相位
- 非线性控制,提供卓越的瞬态响应
- 数字可编程负载线路
- 数字温度补偿
优势
- 数字控制可改善瞬态响应,减少组件
- 专利多相控制可提高所有负载效率
- PMBus 接口可用于监控遥测和控制调节功能
潜在应用
内核、内存功率调节,基于英特尔 VR13、VR13HC、IMVP8 和 IMVP9 微处理器
- 服务器
- 工作站
- 高端桌面应用
支持