IR3584
综述
双环路、4+1 多相 Intel VR12 和 VR12.5 PWM 控制器,可实现高效、高精度的 VR 解决方案
优势
- 超低静态功率双输出 4+1 相 PWM 控制器
- Intel® VR12 ,VR12.5和 记忆 VR 模式
- 超频和游戏模式
- PVI GPU VR 模式
- 每相开关频率从 194KHz 到 2MHz,共 56 个级别
- IR 效率整形功能,包括动态相位控制和自动电源状态切换
- 轻负载可编程 1 相或 2 相操作,极轻负载有源二极管仿真
- 两个环路上的 IR 自适应瞬态算法 (ATA) 最大限度降低输出大容量电容器和系统成本
- 具有 PID 系数自动调节功能的自动相位检测
- 故障保护:OVP, UVP, OCP, OTP, CFP
- I2C/SMBus/PMBus 系统接口,用于两个回路的温度、电压、电流和功率遥测报告
- 多次编程 (MTP),具有集成电荷泵,用于实现简单的非易失性编程
- 兼容 3.3V 三态驱动器和 IR ATL 模式驱动器
- +3.3V 电源电压,-40°C 至 85°C 环境运行
- 无铅, 符合 RoHS, 5x5mm 40-引脚,0.4mm pitch QFN 封装
软件和工具
支持