IR3570B
综述
双环路、3+2 多相 AMD SVI1 和 SVI2 以及 Intel VR12 和 VR12.5 PWM 控制器,可实现高效、高精度的 VR 解决方案
优势
- 双输出 4+1 和 3+2 相 PWM 控制器
- 业内最简单的布局和最少的引脚
- 完全支持具有双 OCP 的 AMD® SVI1 和 SVI2 以及 Intel® VR12 和 VR12.5
- 符合 VR12.5 Rev 1.3 要求,使 SVID 寄存器 15h 具有 <200 µSec 滤波器
- 超频和游戏模式
- 每相开关频率从 200kHz 到 2MHz
- IR 效率整形功能,包括动态相位控制和自动电源状态切换
- 两个环路上的 IR 自适应瞬态算法 (ATA) 最大限度降低输出大容量电容器和系统成本
- 自动相位检测和自动补偿
- 每个环路故障保护:OVP, UVP, OCP, OTP, CFP
- I2C/SMBus/PMBus 系统接口,用于遥测两个回路的温度、电压、电流和功率
- 多次编程 (MTP),具有集成电荷泵,用于实现简单的定制配置
- 兼容 IR ATL 和 3.3V 三态驱动器
- +3.3V 电源电压,-40°C 至 85°C 环境运行
- 无铅, 符合 RoHS, 5x5mm ,40-引脚,0.4mm pitch QFN 封装
潜在应用
- 台式机和工作站
- 图形板
- 多相数字化控制
- 笔记本便携设备
- 服务器和存储
软件和工具
支持