IR3536A
综述
双环路、5+1 多相 VR12/AMD PWM 控制器,可实现高效、高精度的 VR 解决方案
优势
- 8 相双输出 PWM 控制器
- 相位在环路 1 和环路 2 之间灵活分配
- Intel® VR12, AMD® 3.4MHz SVIPVI/PVI 和记忆模式
- 采用 VMAX 设置的超频和游戏模式
- 每相开关频率从 200kHz 到 1.2MHz
- IR 效率整形功能,包括可变栅极驱动和动态相位控制
- 轻负载可编程 1 相或 2 相,极轻负载有源二极管仿真
- 两个环路上的 IR 自适应瞬态算法 (ATA) 将输出大容量电容器和系统成本降至最低
- 自动相位检测和自动补偿
- 每个环路故障保护:• OVP、UVP、OCP、OTP,CFP
- I2C/SMBus/PMBus 系统接口,用于遥测两个回路的温度、电压、电流和功率
- 用于定制配置的非易失性存储器 (NVM)
- 兼容 IR ATL 和 3.3V 三态驱动器
- +3.3V 电源电压,-20°C 至 85°C 环境运行
- 无铅, 符合 RoHS, 7x7 48-pin 和 8x8 56-pin QFN 封装
潜在应用
- 台式机和工作站
- 多相数字化控制
- 服务器和存储
软件和工具
支持



